• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

ifm edgeDevices – la réponse à vos diverses questions sur la numérisation

Les edgeDevices sont des composants de réseau qui se trouvent topologiquement à la périphérie (en anglais edge = périphérie, bord) d’un réseau. Du point de vue de l’infrastructure IT, ce sont les points d’accès aux réseaux d’automatisation, appelés réseaux OT (OT = Operational Technology, technologie opérationnelle). L’objectif est d’échanger des données entre les réseaux IT et OT, qui sont très différents, tout en excluant des interférences réciproques. Les edgeDevices permettent principalement de fournir dans l’environnement informatique les données provenant du domaine de l’automatisation, c’est-à-dire des données des capteurs, de l’API et des autres composants d’automatisation. Les edgeDevices d’ifm assurent en outre d’autres tâches importantes, comme par exemple le prétraitement des données, la réduction des volumes de données et l’analyse des flux de données. ifm propose à cette fin deux approches différentes – edgeGateway et edgeController, chacune optimisée pour des exigences précises.

edgeGateway

edgeGateway applique avec cohérence l’idée du plug & play et étonne par son utilisation facile et intuitive : déballer, démarrer – et après une configuration minimale par interface Web ou sur l’écran de 12,3 pouces, l’edgeGateway communique avec votre système basé sur le cloud. Le grand avantage : L’edgeGateway enregistre les données IO-Link de votre installation et les convertit automatiquement en valeur et unité pour leur transmission au niveau informatique. Vous disposez ainsi d’emblée d’informations lisibles pour une évaluation assistée par ordinateur.

edgeController

L’edgeController associe la connexion pratique des infrastructures de l’installation avec le niveau informatique et l’universalité d’un système librement programmable. Imaginez ce que cela signifie: cet appareil met lui aussi les données IO-Link à la disposition de votre infrastructure informatique sous forme d’informations lisibles en valeur et unité. En outre, vous disposez de toutes les libertés nécessaires pour intégrer avec précision l’edgeController à votre installation. Vous seul décidez si l’appareil agit dans votre application en tant que connecteur au cloud, système de visualisation ou encore comme système de commande.