Cordon Ethernet
E12490
VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S
Cordon Ethernet
E12490
VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S
- Pour le raccordement à l'interface de paramétrage du détecteur
- Pour une transmission fiable des signaux
- Bonne compatibilité électromagnétique grâce au blindage de câble
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Caractéristique spécifique | câble blindé |
---|---|
Version | câble Ethernet, codage D |
Application | Câble croisé; Câble croisé |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67; IP 20; (connecteur M12 / connecteur RJ454) |
Données mécaniques
Poids [g] | 73,1 |
---|---|
Matières | TPU / PA |
Matière du corps | PA / TPU |
Matière écrou moleté | zamac, nickelé |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur M12
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: PA; Verrouillage: zamac, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 0,5 m, PVC, vert, Ø 6,5 mm, blindé; 2 x 2 x 0,38 mm² |
---|
Raccordement électrique - connecteur RJ45
Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: TPU |