Hydraulijärjestelmän paineakun valvonta moneo RTM -ohjelmistolla
Paineakut ovat kalvo-, mäntä- tai jousiakkujen tavoin hydrauliakkuja. Paineakku takaa hydraulijärjestelmässä tilavuuskompensoinnin, energian varastoinnin ja vaimentaa sykäyksittäistä virtausta.
moneo RTM varmistaa hydraulijärjestelmien paineakkujen helpon valvonnan. Mahdolliset rakkovauriot tai -repeämät voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa, ja hydraulijärjestelmän äkilliset seisokit voidaan estää.
Lähtötilanne
Paineakun toimintaa ei nykyään seurata. Huoltotoimet suoritetaan asetettujen aikavälien mukaisesti. Rakon väsymisiästä ei ole saatavilla tietoa. Asennettuina olevien paine- ja lämpötila-antureiden tietoja ei analysoida eikä monitoroida tarkemmin.
Tämän vuoksi paineakun viat tunnistetaan liian myöhään tai niitä ei tunnisteta lainkaan. Seurauksena voi olla järjestelmän muiden komponenttien vaurioituminen. Jos tilavuuskompensointi ei ole enää varmaa paineakun kautta, hydraulipumpun kuormitus kasvaa, jolloin riittävää paine-energiaa ei välttämättä voi enää taata.
Projektin tavoite
ifm:n patentoima kunnonvalvontamenetelmä tukee huollon optimointia ja uhkaavien rakkovaurioiden tunnistusta varhaisessa vaiheessa.
Jotta rakkovaurio voidaan tunnistaa ajoissa, paineakun keskeisiä parametreja, kuten täyttö- ja tyhjennysoperaatioiden määrää, on seurattava. Hälytyksen tulee laueta, kun asetettu raja-arvo ylittyy.
Rakon tämänhetkinen kunto voidaan tunnistaa myös mittaamalla jatkuvasti pintalämpötilaa paineakun eri kohdista, mikä mahdollistaa rakon mahdollisen rikkoutumisen/repeämisen varhaisen tunnistuksen.
Toteutus
Paineakun kunnonvalvontaan käytetään jo asennettuina olevia antureita, ja tiedot ja raja-arvot näytetään ja niitä hallitaan moneoRTM -ohjelmistossa. Ylimääräisiä pintalämpötila-antureita voidaan asentaa ilman, että järjestelmään tarvitsee puuttua. moneoRTM asennetaan sisäiselle palvelimelle. Kaikki anturiarvot lähetetään sisäiseen VLANiin ja moneoon IO-Link-masterin avulla.
Tulos
moneon avulla voitiin toteuttaa kuntoon perustuva huolto ja varmistaa hydraulijärjestelmän toimintakyky. moneoRTM
- näyttää kaikki mittausarvot mittaristossa
- laskee lämpötila-antureiden väliset lämpötilaerot
- laskee rakon täyttö- ja tyhjennysoperaatioiden määrän
- mahdollistaa raja-arvojen hallinnan
- hälytykset tukipyyntöjen, sähköpostien ja SFI:n kautta
- varmistaa rakon repeämien varhaisen tunnistuksen
- mahdollistaa prosessin optimoinnin aikapohjaisesta huollosta kuntopohjaiseen huoltoon
- mahdollistaa prosessiarvojen monitoroinnin tekoälymenetelmien avulla.
Järjestelmän rakenne
- Järjestelmäpaineanturi
- Hydraulijärjestelmän lämpötila-anturi
- Akun lämpötila-anturi
- Rakon lämpötila-anturi
- IO-Link master
Mittaristo
Visualisoinnin mittaristo tarjoaa käyttäjille selkeän näkymän kaikista tärkeistä paineakkutiedoista.
- Lämpötilaero ③ ja ④
- Lämpötilaero ④ ja ⑤
- Rakon pintalämpötila
- Akun pintalämpötila
- Hydrauliikan pintalämpötila
- Rakon ehdollinen lämpötilahälytys
- Järjestelmäpaine
- Rakon kuormitusmuutokset
Staattiset raja-arvot
Staattisia raja-arvoja valvotaan kahdella lasketulla arvolla (lisätietoja on osiossa Lasketut arvot).
Yhtäältä monitoroidaan lasketun arvon kautta määritettyjen kuormitusmuutosten määrää. Tätä koskeva raja-arvo voidaan ottaa valmistajan tietolehdestä.
Toisaalta kahdesta mittausarvosta koostuva ehto tarkistetaan laskettujen arvojen avulla:
- Rakkolämpötila > 30 °C
JA
- Rakon ja akun välinen lämpötilaero < 2K
Vain jos molemmat ehdot täyttyvät, rakon repeämä on todennäköinen ja hälytys laukeaa.
Dynaamiset raja-arvot (SmartLimitWatcher)
Dynaamiset raja-arvot (SmartLimitWatcher) tarjoavat tietoa rakkotoiminnon tilasta. Järjestelmän painetta seurataan siksi tavoitemuuttujana. Dynaamisten raja-arvojen laskentaan käytetään seuraavia lisäparametreja:
- Rakkolämpötila
- Akkulämpötila
- Hydrauliikan lämpötila
- Pumppunopeus tilanilmaisimena
- Pumpun tärinäarvot
Tukipyynnön käsittelysäännöt
Tämän toiminnon kautta voidaan määritellä helposti, mitä tulisi tapahtua varoituksen tai hälytyksen laukeamisen jälkeen, esimerkiksi:
- Sähköposti-ilmoitus
- SAP-integrointi
Käyttötapauksissa, joissa tarvitaan säännöllistä uudelleentäyttöä, on suositeltavaa optimoida täyttöprosessi. Tällöin voidaan esimerkiksi lähettää sähköpostitse ilmoitus tuotannon syötöstä vastaavalle määritellylle vastaanottajaryhmälle heti, kun säiliön määriteltyä täyttötasoa ei enää saavuteta, jotta uudelleentäyttöprosessi käynnistettäisiin.
Lasketut arvot
Mittausarvoista voidaan tuottaa lisäinformaatiota laskettujen arvojen avulla.
Ehdollinen hälytys - rakko
Seuraavassa vuokaaviossa verrataan kahta mittausarvoa. Vain jos molempien mittausarvojen ehto täyttyy, tuotetaan 1, muuten 0.
- Rakkolämpötila
- Vakio rakkolämpötilan vertailuarvona
- Rakon ja akun välinen lämpötilaero
- Vakio lämpötilaeron vertailuarvona
- Vertailu ① suurempi kuin ②
- Vertailu ③ pienempi kuin ④
- Vertailujen ⑤ ja ⑥ välinen JA-toimenpide
- Binäärin muunto numeroarvoksi
- Tuloksen tuotto (0 = ehdot eivät täyty, 1 = kumpikin ehto täyttyy)
Rakon kuormitusmuutosten laskenta
Seuraavassa taulukossa lasketaan rakon kuormitusmuutokset. Ne ilmaisevat rakon kuluneisuuden. Järjestelmäpainetta monitoroidaan ja verrataan minimi- ja maksimiarvoihin. Jos maksimipaine ylittyy, laskuriarvo kasvaa ja arvon kasvaminen lisää estetään, kunnes järjestelmän paine laskee kerran vähimmäispaineen alle.
- Järjestelmäpaine
- Vakio minimipaine
- Vakio maksimipaine
- Vertailu - järjestelmän paine maksimipainetta suurempi
- Vertailu - järjestelmän paine maksimipainetta pienempi
- RS-kiikku
- Kappalelaskuri
- Laskenta-arvon tuotto