AS-i -valopainikemoduuli M12-liitännällä
- 2 painiketta ja 2 LED-lähtöä
- Tuntotakaisinkytkennällä varustetut painikkeet vahingossa tapahtuvien painallusten ehkäisemiseksi
- Kestävä ruostumaton teräskotelo hyvällä suojausluokalla
- Nopea ja joustava asennus
- Moduulin jännitesyöttö tapahtuu suoraan AS-i -liitännästä
Kestävyyttä kenttäsovelluksiin
Uuden innovatiivisen kotelon johdosta ifm tuo nyt markkinoille kaksi uutta valopainikemoduulia. Niissä on kaksi painiketta ja 2 LED-lähtöä. Hyvä suojausluokan ansiosta niitä voidaan käyttää kentällä lähellä prosessia. Antureiden/toimilaitteiden ja ohjauskeskuksen välillä ei siis ole pitkiä etäisyyksiä.
Suorituskykyä kentälle
M12-liitinteknologian avulla saavutetaan asennuksessa hyvä luotettavuus ja joustavuus. Molempien moduulien jännitesyöttö tapahtuu ainoastaan AS-i -liitännän kautta; 24 V lisäjännitesyöttöä ei tarvita. Moduulit kiinnitys tapahtuu valmiiden M4-porausreikien kautta.
Käyttöönotto
AS-i-moduulien osoitteenanto tehdään kotelon etupuolella olevan M12-pistokkeen kautta. Moduulit voidaan kytkeä osoitteenantoyksikköön standardiliitoskaapeleiden avulla.
Diagnostiikka
M12-pistokkeen vikamerkkivalo ("fault") varmistaa vikojen (esim. tiedonsiirtovirhe) helpon paikallistamisen.