Tarkka paineilman mittaus kompressorilta kuluttajalle
- Energiakustannusten täsmällinen kohdistus tarkan kulutusmittauksen ansiosta
- Energiatehokkuuden parantaminen vuotovalvonnan avulla
- Perusta EMAS- tai DIN EN ISO 50001 -normien mukaiselle energianhallintajärjestelmälle
- Painevalvonta sisäänrakennetun paineanturin ansiosta
- Erilaisten prosessimittausarvojen samanaikainen indikointi poistaa tarpeen käyttää useampia instrumentteja.
“All-in-one" -anturi alentaa kustannuksia
Paineilmamittari SDG on todellinen monitaituri. Sisäänrakennettujen lisäantureiden (paine ja lämpötila) ansiosta käyttäjä voi nyt nähdä yhdellä silmäyksellä neljä prosessiarvoa (virtaus, paine, lämpötila ja kokonaiskulutus), jotka antavat hyvän kuvan järjestelmän energiatehokkuudesta.
Laajan läpivirtausantureiden valikoimansa (DN8 - DN250) ansiosta ifm kattaa koko sovellusalueen.
Energianvalvonta yhdellä silmäyksellä
Prosessiarvoja voidaan tarkkailla joka hetki sisäänrakennetulla TFT-näytöllä, jossa on valittavissa neljä itsenäisesti säädettävää, joustavalla suuntauksella varustettua grafiikkanäkymää. Lisäksi kaikki prosessiarvot voidaan siirtää nopeasti ja helposti IO-Linkin kautta.
Totea itse ifm-ratkaisujen avulla tehtävän tehokkaan paineilmavalvonnan edut. Digitaalisessa konehallissa asiantuntijamme keskustelevat erilaisista aiheista, kuten:
- Yksityiskohtainen kulutusmittaus koneessa – laitteistosta ohjelmistoon (0:00-19:17)
- Paineilman valvonta jakelulinjassa – kustannusten ja vuotojen aiheuttajien määrittely helpoksi (19:17-31:50)
- Energiatunnuslukujen rekisteröinti ja kompressorin hyötysuhteen laskeminen (31:51-35:59)
Energiatehokkuuden parantaminen järjestelmään integroidun vuotovalvonnan avulla
Tarkka virtausvalvonta mahdollistaa vuotojen tunnistamisen ja kustannusten säästämisen. Lisäksi laitteen suuri toistotarkkuus mahdollistaa paineilmakustannusten kohdistamisen kyseessä olevalle tuotantolinjalle sekä optimoidun tuotekustannusten laskemisen.
Integroidun painemittauksen ansiosta paineilma-anturimme tarjoavat myös mahdollisuuden valvoa paineilmajärjestelmän yleistä käyttöpainetta. Kompressorin ja kuluttajan välisen paine-eron määrittely mahdollistaa putkiston painehäviöiden valvonnan ja optimoinnin. Myös esimerkiksi likaantuvan suodattimen aiheuttamaa hitaasti laskevaa painetta voidaan valvoa jatkuvasti.
Perusta kokonaisvaltaiselle EMAS- tai DIN EN ISO 50001 -normien mukaiselle energianhallintajärjestelmälle
EU:n energiatehokkuutta koskevien direktiivien mukaisesti kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet energiasäästöjen aikaansaamiseen. Edellytyksenä energiaverojen alentamiselle on energianhallintajärjestelmän käyttöönotto.
Tämän uuden paineilmamittarin ja säännöllisten kalibrointien yhdistäminen luo optimaalisen perustan tälle.