• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Yksinkertaisesti luotettava: turva-anturit liikkuviin työkoneisiin

  • Turva-anturi menee turvatilaan (looginen "0") välittömästi, kun anturi vaimennetaan
  • Asennuskustannukset ja -aika vähenevät, koska tunnistettava kohde tarvitaan vain päätyasemassa
  • Kattava itsediagnostiikka huoltovapaata jatkuvaa käyttöä varten
  • Suunniteltu vaativiin olosuhteisiin

Kohde aktivoi turvatilan
Turva-anturit menevät turvatilaan välittömästi, kun kohde tunnistetaan turvallisen kytkentäetäisyyden sisäpuolella. Turvallisuuteen liittyvä toiminto on käänteinen aikaisempiin turva-antureihin verrattuna. Tämä toiminto on ideaalinen sellaisiin sovelluksiin kuin esim. nosturilaitteiden tai teollisuusrobottien suojaukseen, koska tunnistettava kohde pitää asentaa ainoastaan päätyasemaan. Sekä metallikohteiden lukumäärä että asennuksen monimutkaisuus vähenevät huomattavasti.

Täydellinen sopivuus liikkuvan kaluston sovelluksiin
Kestävän rakenteensa ansiosta nämä anturit sopivat täydellisesti liikkuvissa työkoneissa tapahtuvaan käyttöön. Liikkuvan kaluston sovelluksissa valvotaan mm. sitä, että nosturin tukijalat on täysin ojennettu ja että tyhjennettävään jäteastiaan on tartuttu oikein. Ei edes voimakas tärinä eikä pesuprosessien äärimmäiset lämpötilat vaikuta turva-anturien toimintaan millään tavalla.

Luotettava käyttö ilman keskeytyksiä
Anturi on varustettu edistyksellisillä sisäisillä diagnostiikkatoiminnoilla. Ne tunnistavat luotettavasti mm. komponenttivauriot, oikosulut tai ristiinkytkentäviat ja kytkevät vikatapauksissa lähdöt välittömästi irti. Tarkoituksenmukaisesti käytettynä nämä anturit eivät tarvitse kunnossapitoa tai huoltoa.