• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Prosessiarvojen helppo valvonta suoraan älypuhelimella

  • Uusi IO-Link Bluetooth inline-plugi*
  • ifm QuickLook -sovellus saatavana älypuhelimille ja tableteille
  • Läpinäkyvä masterille

Parempi suorituskyky IO-Linkin ansiosta

  • Suuri historiamuisti
  • Kaikkien prosessiarvojen ja tapahtumien siirto anturista

Prosessiarvot voidaan tarkistaa nopeasti ja kätevästi älypuhelimella
Tämän uuden plugin ja ifm QuickLook -sovelluksen avulla käyttäjät voivat nyt valvoa IO-Linkin kautta siirrettyjä mittausarvoja ja tapahtumia. Tätä tarkoitusta varten plugi kytketään yksinkertaisesti IO-Link -anturin ja masterin väliseen kaapeliin ja älypuhelimen ja IO-Link Bluetooth -plugin välille muodostetaan Bluetooth-yhteys. Tämä järjestelmä sopii täydellisesti sellaisten antureiden prosessiarvojen valvontaan, joihin on vaikea päästä käsiksi tai joissa ei ole omaa näyttöä. Lisäksi plugissa on datan tallennusta varten oma historiamuisti, mikä yksinkertaistaa laitoksen toimintojen diagnosointia.

Järjestelmävaatimukset
Sovellus on ladattavissa Applen App Store ja Googlen Play Store -verkkokaupoista. Käyttöjärjestelmävaatimuksena on iOS-käyttöjärjestelmä versio 8.0 tai uudempi tai Android-käyttöjärjestelmä versio 4.3 tai uudempi. Älypuhelimessa pitää olla tuki Bluetooth 4.0:lle.