• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

ecolink M8 hygienisiin ja märkiin tiloihin

  • Halogeniton ja silikoniton
  • Hammastuksen avulla toteutettu lukitus varmistaa optimaalisen tiiviyden silloinkin, kun kiristys tehdään käsin
  • Innovatiivinen, profiloitu tiivisterengas takaa korkean suojausluokan kosteutta vastaan
  • Jatkuva tärinäsuojaus mutterin hammastuksen avulla
  • Suojausluokat:
    IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

ecolink M8 elintarviketeollisuuden hygienisiin ja märkiin tiloihin
Suuressa osassa sovellutuksia tarvitaan erikoisratkaisuja. Ainoastaan korkealuokkaiset materiaalit, varmistetut valmistusprosessit ja virheetön kokoonpano takaavat menestyksen pitkällä tähtäimellä. Epäsymmetrinen hammastus pitää mutterin tiukasti paikallaan varmistaen samalla optimaalisen ja pysyvän tiivistyksen. Asennus ja irrottaminen voidaan tehdä ilman työkaluja. Erityisesti k.o. käyttötarkoitukseen sovitetut, korkealuokkaiset materiaalit ja tuotannon aikana ja sen jälkeen tapahtuva valvonta takaavat maksimaaliset laatustandardit.