Erikoisliitäntäteknologia anturista ERP-järjestelmään
ecolink EVF saatavana nyt myös Ethernet-M12-liitännällä IO-Link -moduleita ja RJ45-liitäntöjä varten - erityisesti hygienisiin ja märkiin tiloihin
- Halogeniton ja silikoniton
- Hammastuksen avulla toteutettu lukitus varmistaa optimaalisen tiiviyden silloinkin, kun kiristys tehdään käsin
- Jatkuva tärinäsuojaus hammastuksen avulla
- Hyvä materiaalikestävyys yleisimpiä elintarviketeollisuuden puhdistuaineita vastaan
ecolink M12 elintarviketeollisuuden hygienisiin ja märkiin tiloihin.
Suuressa osassa sovellutuksia tarvitaan erikoisratkaisuja. Ainoastaan korkealuokkaiset materiaalit, varmistetut valmistusprosessit ja virheetön kokoonpano takaavat menestyksen pitkällä tähtäimellä. Epäsymmetrinen hammastus pitää mutterin tiukasti paikallaan varmistaen samalla optimaalisen ja pysyvän tiivistyksen. Asennuksessa ja irrottamisessa ei tarvita työkaluja, vaan ne voidaan tehdä ongelmitta käsin. Erityisesti k.o. käyttötarkoitukseen sovitetut, korkealuokkaiset materiaalit ja tuotannon aikana ja sen jälkeen tapahtuva valvonta takaavat maksimaaliset laatustandardit.