Kiihtyvyysanturi
VSM104
VIBRATION SENSOR
Kiihtyvyysanturi
VSM104
VIBRATION SENSOR
- Luotettavaa tärinäntunnistusta koneissa ja laitteissa 3 akselin (x, y ja z) suhteen
- Liitäntä tärinäantureille tarkoitetulle diagnostiikkayksikkölle
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Kompakti ja kestävä ruostumaton teräskotelo, hyvä suojaus mekaanista ylikuormitusta vastaan
- Yleiskäyttöinen IEPE-liitännän ansiosta
Tuotteen ominaisuudet
Mittausalue, tärinä [g] | -40...40 |
---|---|
Taajuusalue [Hz] | 0...4500 |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Sovellutus
Erityispiirre | Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|
Sähköiset tiedot
Esijännite DC [V] | 11...16 |
---|---|
Toimintavirta [mA] | 4...6 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Anturin tyyppi | mikrosähkömekaaninen järjestelmä (MEMS) |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue, tärinä [g] | -40...40 |
---|---|
Taajuusalue [Hz] | 0...4500 |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Maks. poikittaisherkkyys [%] | 5 |
Mittausakselien lukumäärä | 3 |
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB |
---|---|
Mittausherkkyys | 100 mV/g |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | 2 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -30...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...100 |
Suojausluokka | IP 67; IP 68; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 529 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 427,6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Asennustapa | kiinnitysruuvi | ||||
Mitat [mm] | 26,2 x 47,3 x 11,6 | ||||
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 444) | ||||
Kiristysmomentti [Nm] | 3,5 | ||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 10 m, PUR, Ø 4,9 mm, suojattu; Maksimi kaapelipituus: 250 m; vaippa (kytketty koteloon); 5 x 0,14 mm² |