Vahvistinyksikkö PT100/PT1000-lämpötila-antureille
TP3231
TP- CEC -A-ZVG/US/
Vahvistinyksikkö PT100/PT1000-lämpötila-antureille
TP3231
TP- CEC -A-ZVG/US/
- Lämpötila-antureiden ja vastuslämpömittareiden signaalien käsittely
- Yksinkertaisempi asennus ja vähemmän vikalähteitä perinteisiin lähettimiin verrattuna
- Kytketyn anturin tyypin automaattinen tunnistus
- Hyvä tärinänkesto hartsivalun ja kestävän liitinteknologian ansiosta
- Tarkka analogialähtö ja käyttäjäystävällinen tiedonsiirto IO-Linkin kautta
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | Pt100- ja Pt1000-mittauselementeille |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 20...32 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 1 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 300 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Tehdasasetus | -50...150 °C |
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuusanalogialähtö [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Lämpötilakerroin [% säätöalueesta / 10 K] | 0,1 |
Vasteajat
Maks. mittaus-/näyttöjakso [ms] | 100 |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link-versio | 1.0 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 449 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 40 |
---|---|
Mitat [mm] | M12 x 1 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | PA; PET |
Tiivistemateriaali | FKM |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu |
---|