Uppoasennettava paineanturi
PM1506
PM-2,5-REA12-A-ZVG/US
Uppoasennettava paineanturi
PM1506
PM-2,5-REA12-A-ZVG/US
- Kestävä ruostumaton teräskotelo elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuteen
- Hygieninen, uppoasennettava rakenne
- Kestää painepesuja ja agressiivisia pesuaineita
- Hyvä lämpötilakestoisuus ja korkea suojausluokka
- Sisäänrakennettu lämpötilamittaus IO-Linkin kautta
- Tarkka analogialähtö ja käyttäjäystävällinen tiedonsiirto IO-Linkin kautta
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
|||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 ulkokierre tiivistekartio |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |||
---|---|---|---|---|
Mittauselementti | keraamis-kapasitiivinen paineenmittauskenno | |||
Lämpötilavalvonta | kyllä | |||
Sovellutus | uppoasennettavissa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin | |||
Aine | pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; nesteet ja kaasut | |||
Sopii tietyin edellytyksin | käyttö kaasuilla > 25 bar paineissa ainoastaan erikoistilauksesta | |||
Aineen lämpötila [°C] | -25...150 | |||
Min. rikkoontumispaine |
|
|||
Painealue |
|
|||
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 | |||
Painelaji | suhteellinen paine; tyhjiö | |||
Ei kuollutta aluetta | kyllä | |||
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 3 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Virrankulutus [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Käynnistysviive [s] | < 1 |
Virrankulutus [mA] | < 45 |
---|---|
Käynnistysviive [s] | < 0,5 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1; (IO-Link) |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava; 1:5) |
Maks. kuormitus [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analogia-alueen alkupiste |
|
|||
Analogia-alueen loppupiste |
|
|||
Jakoväli |
|
|||
Tehdasasetus |
|
Mittausalue |
|
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,5; (lineaarisuus sisältäen hystereesin ja toistotarkkuuden, raja-arvoasettelu DIN EN IEC 62828-1 mukaan) | ||||||||
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi) | ||||||||
Kokonaispoikkeama koko lämpötila-alueella |
|
||||||||
Huom! | lisätietoja osiossa "Diagrammit ja grafiikat" |
Tarkkuus [K] | ± 2,5 K + (0,045 x (ympäristölämpötila - aineen lämpötila)) |
---|---|
Toistotarkkuus [K] | ± 0,2 |
Resoluutio [K] | 0,2 |
Vasteajat
Analogialähtö, vaimennus dAA [s] | 0...4 |
---|
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 30 |
---|
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 7 |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 vesi; > 0,9 m/s) |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiili | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
SIO-moodi | ei | ||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A; (kun nasta 2 ei kytketty : B) | ||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 4,5 | ||||||||
IO-Link resoluutio paine [mbar] | 0,5 | ||||||||
IO-Link resoluutio lämpötila [K] | 0,2 | ||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; sisäinen lämpötila | ||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67; IP 68; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 322 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 306,2 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PTFE; FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | keramiikka (99,9 % Al2 O3); haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 / Rz 4; PEEK; PTFE |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Kiristysmomentti [Nm] | 20 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 ulkokierre tiivistekartio |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
kaaviot ja käyrät
|
|
---|