Uppoasennettava painelähetin
PL5400
PL-400-SEG14-A-ZVG/US/ /W
Uppoasennettava painelähetin
PL5400
PL-400-SEG14-A-ZVG/US/ /W
- Järjestelmäpaineen luotettava tunnistus teollisuus- ja liikkuvan kaluston sovellutuksissa
- Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus
- Erinomainen toistotarkkuus ja pieni lineaarisuusvirhe
- Kestävä ja kompakti ruostumaton teräskotelo sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
|||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre |
Sovellutus
Mittauselementti | ohutkalvomittakenno kalvotiivistysteknologialla | |||
---|---|---|---|---|
Sovellutus | uppoasennettavat mallit teollisuussovelluksiin; teollisuuskäyttöön | |||
Aine | pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; nesteet ja kaasut | |||
Aineen lämpötila [°C] | -20...90 | |||
Min. rikkoontumispaine |
|
|||
Painealue |
|
|||
Huomautus / painealue |
|
|||
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 | |||
Painelaji | suhteellinen paine |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 0,1 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue |
|
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,05; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
---|---|
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,5; (sis. ylikiristyksestä johtuvan poikkeaman, nollapiste- ja aluevirheen, epälineaarisuuden ja hystereesin) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,2 |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (per 6 kuukautta) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | < 0,2 (-25...90 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | < 0,15 (-25...90 °C) |
Vasteajat
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 2 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...100 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 787 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 64,6 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (630/1.4542/17-4 PH); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (630/1.4542/17-4 PH); haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); FKM |
Painesyklejä vähintään | 60 miljoonaa; (paineessa 1,2 x nimellispaine) |
Kiristysmomentti [Nm] | 25...35; (suositeltu kiristysmomentti; riippuu voitelusta, tiivistyksestä ja paineesta) |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre |
Prosessiliitännän tiivistys | FKM |
Paineenvälitysneste | NEOBEE (elintarvikeluokka, FDA-yhteensopiva) |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|