- Tuotteet
- Kuvankäsittely / Identifionti
- Konenäköanturit
- 3D-anturit liikkuvan kaluston sovellutuksiin
- O3M970
IR-valaistusyksikkö
O3M970
O3MIOOKG/GM/97
IR-valaistusyksikkö
O3M970
O3MIOOKG/GM/97
- Anturit tilojen ja kohteiden 3D-tunnistukseen
- Sopii ajoneuvoihin ja liikkuviin koneisiin
- Kompakti ja kestävä kotelo
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Laaja käyttölämpötila-alue
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | infrapuna |
---|---|
Katselukulma [°] | 97 x 44 |
Kuvan virkistystaajuus 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 9...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 5000 |
Tehonkulutus [W] | 45 |
Suojausluokka | III |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 850 |
Tunnistusalue
Katselukulma [°] | 97 x 44 |
---|---|
Kuvan virkistystaajuus 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | PC ja O3M271 / O3M171 yhdessä ifm Vision Assistant -ohjelman kanssa |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | MCI |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -40...105 | |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K; (liittimet ja suojahatut kytkettyinä) |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
Fotobiologinen turvallisuus | riskiryhmä 1; (DIN EN 62471) | ||||
Sähköinen turvallisuus |
|
||||
MTTF [vuotta] | 78 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 1416,9 |
---|---|
Mitat [mm] | 143 x 85 x 83,5 |
Materiaalit | kotelo: alumiinipainevalu; levy : polykarbonaatti |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |