- Tuotteet
- Kuvankäsittely / Identifionti
- Konenäköanturit
- 2D-konenäköanturit kohteiden tunnistukseen ja tarkistukseen
- O2V102
Kohteentarkastusanturi
O2V102
O2VWRPKG/O/V/GM/E1/E2/W
Kohteentarkastusanturi
O2V102
O2VWRPKG/O/V/GM/E1/E2/W
- Paikallaolon, koon, paikan ja eheyden tarkistus
- Muotopoikkeamien ja värimuutosten luotettava tunnistus
- Stand-alone-laite sisäänrakennetulla valaistuksella
- Intuitiivinen, käyttäjäystävällinen käsittely
- Tehokas Ethernet-liitäntä tiedonsiirtoon
8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu. Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | valkoinen valo |
---|---|
Kuvan resoluutio [px] | 640 x 480 |
Maks. lukunopeus [Hz] | 20 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | 300 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | valkoinen valo |
Hahmontunnistin | CMOS-kuvakenno, mustavalkoinen |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 5 |
---|
Tulot
Triggaus | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); sisäinen |
---|---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 2 |
Binääritulojen tulopiiri | 24 V PNP; (konfiguroitava; IEC 61131-2 Typ 1) |
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 5 |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 5; (konfiguroitava) |
Lähtötoiminto | 24 V PNP |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Kuva-alueen koko [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuvan resoluutio [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. lukunopeus [Hz] | 20 |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | 2 painiketta ja 10-segmenttinäyttö tai PC/Notebook ja parametrointiohjelma |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet |
---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Tiedonsiirtonopeus | 10; 100 | ||||
Protokolla | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Tehdasasetukset |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 434,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu pulveripinnoitettu; suojalasi: lasi; LED-ikkuna: PC |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - Ethernet
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D |
Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |