- Tuotteet
- Liikkuvan kaluston järjestelmät
- Kamerat liikkuvan kaluston sovellutuksiin
- Analogiset kamerat
- O2M201
Analoginen kamera liikkuviin työkoneisiin
O2M201
O2MXOOKG/A1/GM/78/M
Analoginen kamera liikkuviin työkoneisiin
O2M201
O2MXOOKG/A1/GM/78/M
- Analoginen videolähtö taka-alueen valvontaan liikkuvissa työkoneissa
- Suljettu, säänkestävä kotelo
- Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus
- Lämpötilaohjattu linssilämmitys
- EU:n tyyppihyväksyntä E4
Tuotteen ominaisuudet
Kuvan resoluutio [px] | 640 x 480 |
---|---|
Katselukulma [°] | 80 x 59 |
Sovellutus
Erityispiirre | Suojattu kaapeli |
---|---|
Sovellutus | Sisäänrakennettu peilitoiminto |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 12...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 280; (linssilämmityksellä) |
Ylijännitesuojaus | kyllä |
Hahmontunnistin | ¼'' 4:3 VGA CMOS värikuva-anturi |
Kytkentävirtapiikki [mA] | 1000 |
Kytkentävirtapiikki kesto [ms] | 2 |
Lähdöt
Videolähtö | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Tunnistusalue
Kuva-alueen koko [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuvan resoluutio [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Katselukulma [°] | 80 x 59 | ||||||||||||||||||||||||
Valoherkkyys [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Dynamiikka-alue [dB] | > 80 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||
Suolasuihkutesti |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 313 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 55,5 / L = 51,3 |
Materiaalit | kotelo: PC/ABS; etulinssi: polyamidi lasikuituvahvistettu |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 0,5 m, suojattu; vaippa kytketty | |
Pistokeliitäntä: 1 x M16; koodaus: A; Suojattu liitäntäkaapeli: true |