Ulkoinen valaistus
O2D943
BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US
Ulkoinen valaistus
O2D943
BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US
- Tehokas jatkuva valo hahmon- ja paikantunnistukseen
- Pitkä käyttöikä pulssikäytön ansiosta
- Homogeeninen infrapunavalaistus
- Versiot 3 eri valaistusaluekoolla
- Tilaa säästävä muotoilu, ultralitteä kotelo
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | infrapuna |
---|
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Valaistusalue [mm] | 50 x 50 |
Malli | taustavalo |
Käyttötapa | Käyttö jatkuvalla tai pulssimuotoisella valolla |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -10...10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | < 325 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 875 |
Tulot
Triggaus | 5...24 V |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 54 |
Ylikuumenemissuojaus | kyllä; (> 50 °C) |
Hyväksynnät / testit
Fotobiologinen turvallisuus | vapauta ryhmä; (EN 62471) |
---|---|
MTTF [vuotta] | 309 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 264,4 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | 105 x 81 x 9,8 | |
Materiaalit | alumiini | |
Materiaali linssi |
|
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 0,30 m, PUR |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |