Anturi jatkuvaan pinnankorkeuden valvontaan (mikroaaltotutka)
LR8020
LR0000--BR34ASPKG/US
Anturi jatkuvaan pinnankorkeuden valvontaan (mikroaaltotutka)
LR8020
LR0000--BR34ASPKG/US
- Luotettava pinnankorkeuden valvonta säiliöissä ja astioissa
- Sopii vedelle, öljyille ja jäähdytysnesteille
- Vahvistinyksiköstä ja mittasondista koostuva modulaarinen järjestelmä
- Sovitus eri astiakorkeuksille mittapuikkoa lyhentämällä
- Käyttäjäystävällinen tiedonsiirto ja parametrointi IO-Link-liitännän kautta
Korkeille prosessilämpötiloille: Prosessiliitännän lämpötila on ratkaiseva. Todellinen aineen lämpötila saa olla korkeampi.
8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu. Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti). Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|---|
Anturin pituus L [mm] | 100...2000 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 3/4 ulkokierre |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
Aine | Nesteet |
Aineen dielektrisyysvakio | ≥ 1,8; (aineilla, joiden dielektrisyysvakio on 1,8...5 (esim. öljyt), tulee käyttää koaksiaaliputkea) |
Suositeltavat aineet | vesi; vesipohjaiset aineet; öljyt; öljypohjaiset aineet |
Prosessilämpötila [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; kts. ilmoitus kohdassa huomautuksia) |
Painealue [bar] | 16 |
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 25 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 3 |
Mittausperiaate | Mikroaaltotutka |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 4 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; IO-Link |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Anturin pituus L [mm] | 100...2000 |
---|---|
Aktiivinen alue A [mm] | L-40; (säädettynä öljyille ja öljypohjaisille aineille: L-60) |
Ei-aktiivinen alue I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (säädettynä öljyille ja öljypohjaisille aineille: 30 / 30) |
Mittaustaajuus [Hz] | 4 |
Kytkentäpiste SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Kytkentäpistettä SP koskeva huomautus |
|
|
Palautuspiste rP [mm] | 10... L-35 | |
Palautuspistettä rP koskeva huomautus |
|
|
Jakoväli [mm] | 5 | |
Hystereesi [mm] | > 5 |
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [mm] | ± 5 |
---|---|
Mittausvirhe [mm] | ± 7 |
Offset-virhe [mm] | 5 |
Resoluutio [mm] | 1 |
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) | ± 0,2 % |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 3 | ||||
Prosessidata, binääri | 4 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,2 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K; (7 päivää / 1 m syvyydessä veteen upotettuna / 0,1 bar: IP 68) |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||
MTTF [vuotta] | 242 | ||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 485,1 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4301 / 304); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM; PEI |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303); sondiliitäntä: haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; tiiviste: NBR vahvistettu kuitu |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 3/4 ulkokierre |
Huomautuksia
Huomautuksia | Korkeille prosessilämpötiloille: Prosessiliitännän lämpötila on ratkaiseva. Todellinen aineen lämpötila saa olla korkeampi. |
---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
kaaviot ja käyrät
Mittauspoikkeama D aktiivisen sauvanosan rajoilla
|
|
---|