Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 ulkokierre tiivistekartio optio:hygieninen EHEDG-normin mukainen PEEK-tiiviste |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |
---|---|---|
Aine | Johtavat nesteet | |
Ainetta koskeva huomautus |
|
|
Ei-soveltuvat aineet | Katso käyttöohje, kappale "Toiminta ja ominaisuudet". | |
Aineen lämpötila [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | |
Painealue [bar] | 16 | |
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 60 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 2 |
Mittausperiaate | konduktiv |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali; IO-Link |
Lähtötoiminto | analogialähtö; skaalattava; valittavissa johtavuus / lämpötila |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Mittausalue [µS/cm] | 0,04...1000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resoluutio [µS/cm] |
|
Mittausalue [°C] | -25...150 |
---|
Tarkkuus (mittausalueella) | 3 % MW ± 0,03 µS/cm |
---|---|
Liukuma [%/K] | 0,1 %/K MW |
Toistotarkkuus | 1 % MW ± 0,010 µS/cm |
Pitkäaikainen stabilisuus | 1,5 % MW ± 0,015 µS/cm |
Tarkkuus [K] | 20...50 °C: < ± 0,5 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K |
---|---|
Toistotarkkuus [K] | 0,2 |
Resoluutio [K] | 0,1 |
Vasteaika [s] | < 2; (T09; Vaimennus = 0) |
---|
Vasteaika [s] | < 9; (T09) |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||
SIO-moodi | ei | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 1 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 5,6 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K; (7 päivää / 3 m vesi / 0,3 bar: IP 68) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 173 |
Paino [g] | 329,9 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); PEEK |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 ulkokierre tiivistekartio optio:hygieninen EHEDG-normin mukainen PEEK-tiiviste |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Huomautuksia | Digitaalinen kohtaa analogisen: mitattujen IO-Link -arvojen luotettava muunnos kahdeksi analogiasignaaliksi EIO104 IO-Link muuntimella. | |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12 (EN 61067-2-101); koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|