ilmankosteusanturi
LDH292
AIR HUMIDITY SENSOR IO-LINK
ilmankosteusanturi
LDH292
AIR HUMIDITY SENSOR IO-LINK
- Lämpötilan ja ilmankosteuden yksinkertainen valvonta sähkölaitteiden, ohjauskeskusten ja tuotantoprosessien suojaamiseksi
- Plug & Play ruuvi- tai kiskoasennuksen ja M12-liitännän ansiosta
- Datalähtö per IO-Link
- Anturien helppo vaihto automaattisen parametroinnin ansiosta IO-Link -masteriin kytkettynä
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 13 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 1 |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | IO-Link |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [% RH] | 0...100 |
---|
Mittausalue [°C] | -40...80 |
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus [% RH] | 3; (alueella 20...80 % (suht. kosteus)) |
---|---|
Resoluutio [% RH] | 0,1 |
Tarkkuus [K] | ± 0,3 |
---|---|
Resoluutio [K] | 0,1 |
Vasteajat
Vasteaika [s] | < 30; (T90) |
---|
Vasteaika [s] | < 300; (T90) |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
Profiili | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
SIO-moodi | ei | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 4,5 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 | ||
Varastointilämpötilaa koskeva huomautus |
|
||
Suojausluokka | IP 20; (vain anturi: IP 57) |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 195 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 70 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskokiinnike 35 mm DIN-kiskolle (EN 60715); ruuviasennus; (M5) |
Mitat [mm] | 140 x 40 x 38 |
Materiaalit | muovi UL94 V-0; vaalean harmaa |
Asennusasento | vertikaalinen; liitin ylöspäin |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12 (EN 61067-2-101); koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|