ilmankosteusanturi
LDH290
AIR HUMIDITY SENSOR ANALOG
ilmankosteusanturi
LDH290
AIR HUMIDITY SENSOR ANALOG
- Lämpötilan ja ilmankosteuden yksinkertainen valvonta sähkölaitteiden, ohjauskeskusten ja tuotantoprosessien suojaamiseksi
- Plug & Play ruuvi- tai kiskoasennuksen ja M12-liitännän ansiosta
- Datalähtö per analogiasignaali
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 12...30 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 1 |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 2 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | (Ub - 12 V) / 20 mA |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [% RH] | 0...100 |
---|
Mittausalue [°C] | -40...60 |
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus [% RH] | 4; (alueella 20...80 % (suht. kosteus)) |
---|---|
Resoluutio [% RH] | 0,1 |
Tarkkuus [K] | ± 1 |
---|---|
Resoluutio [K] | 0,1 |
Vasteajat
Vasteaika [s] | < 30; (T90) |
---|
Vasteaika [s] | < 300; (T90) |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 | ||
Varastointilämpötilaa koskeva huomautus |
|
||
Suojausluokka | IP 20; (vain anturi: IP 57) |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 178 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 72,3 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskokiinnike 35 mm DIN-kiskolle (EN 60715); ruuviasennus; (M5) |
Mitat [mm] | 140 x 40 x 38 |
Materiaalit | muovi UL94 V-0; vaalean harmaa |
Asennusasento | vertikaalinen; liitin ylöspäin |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12 (EN 61067-2-101); koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|