- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Asennustarvikkeet ja kiinnitysteknologia
- Asennustarvikkeet turvavalokennoille ja -verhoille
- EY5050
Alusta turvavalokennoille
EY5050
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
Alusta turvavalokennoille
EY5050
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
- Turvavalokennojen ja -verhojen luotettava asennus
- Kestävä runko
- Nopea ja helppo asennus ja kiinnitys
Sovellutus
Malli | turvavalokennoille, 2 valonsädettä |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 4445 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 90 |
Materiaalit | alumiini epoksi-pulveripinnoitettu; muovi |
Pituus L [mm] | 1000 |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|