- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Asennustarvikkeet ja kiinnitysteknologia
- Asennustarvikkeet turvavalokennoille ja -verhoille
- EY5011
mykistyspalkkisarja
EY5011
4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS
mykistyspalkkisarja
EY5011
4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | infrapuna |
---|
Sovellutus
Malli | peräkkäismykistys neljällä rinnakkaisella peilistä heijastavalla valokennolla |
---|---|
Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 60 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 940 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | himmeä kytkentä |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 0,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Toimintaetäisyys [m] | < 2,5 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -30...55 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 3530 | |
---|---|---|
Materiaalit | alumiini; polypropeeni | |
Materiaali linssi |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 4 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - lähetin 1
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: sininen |
---|
Sähköinen liitäntä - lähetin 2
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: punainen |
---|