- Tuotteet
- Liitinteknologia
- Laiteliitäntäkaapelit ohjausjärjestelmille
- Laiteliitäntäkaapelit ohjausjärjestelmille
- EC3148
Y-liitäntäkaapeli
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
Y-liitäntäkaapeli
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
- Luotettava signaalien siirto
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Käyttö liikkuvissa työkoneissa ja vaativissa teollisuusolosuhteissa
- Lukittava AMP-liitin napaisuussuojauksella
Sovellutus
Malli | Sovituskaapeli |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...85 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 109 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PBT musta; Naarasliitin: TPU oranssi; tiiviste: Viton |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - C
Pistokeliitäntä: 1 x AMP-liitin, suora |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 0,6 m, PUR, musta, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm² |
---|
Sähköinen liitäntä - A
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
Sähköinen liitäntä - B
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |