- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Asennustarvikkeet ja kiinnitysteknologia
- Asennus- ja kiinnityselementit näytöille
- EC0402
kansi
EC0402
R360/cover/display intake
kansi
EC0402
R360/cover/display intake
- Näyttö- ja dialogiyksiköiden suojaus
- Luotettava suojaus kosteuden sisääntunkeutumista ja suolasuihkuja vastaan
- Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus liikkuvan kaluston sovellutuksiin
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Helppo, nopea ja varma asennus
Käyttöolosuhteet
Suojausluokka | IP 54 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 230,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 163 x 112 x 50 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|