RFID-tunniste
E80379
ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit
RFID-tunniste
E80379
ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit
- RFID-tunniste 13,56 MHz - SO15693
- Käyttö tuotanto-, intralogistiikka-, materiaalinvalvonta- ja kuljetinsovellutuksissa
- Itsestään tarttuva tarra
Sähköiset tiedot
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 896 |
Muistityyppi | EEPROM |
Sirutyyppi | ICODE SLIX |
Blokkien lukumäärä | 28 |
Kappaleen koko [Byte] | 4 |
Uniikki identifiointinumero (UID) [Byte] | 8 |
RFID-standardi | ISO 15693 |
Maks. lukujaksojen määrä | rajoittamaton |
Maks. kirjoitusjaksojen määrä | 100000 |
Hyväksynnät / testit
Radio-hyväksyntä | ISO 15693 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 939,8 |
---|---|
Asennustapa | asennus ei-metallipinnoille ; (itsekiinnittyvä) |
Mitat [mm] | 50 x 80 x 0,1 |
Materiaalit | PP; liima : HL2 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 500 kpl |
---|
Muut tiedot
Lukuetäisyys asennettuna ei-metallipinnalle (mm)
ANT410 / DTI410 | 22 |
ANT411 / DTI411 | 35 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 20 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 65 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 50 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 85 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 120 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 50 |
ANT600 / DTI600 | 250 |