RFID-tunniste
E80377
ID-TAG/R20X2,5/06
RFID-tunniste
E80377
ID-TAG/R20X2,5/06
- RFID-tunniste 13,56 MHz - SO15693
- Työkappalealustojen ja tuotteiden luotettava koodaus
- Kompakti kotelo sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
Sovellutus
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C] | -40...85 |
---|---|
Huippulämpötila (passiivinen) [°C] | 90; (kestotesti: 1 x 100 h) |
Sähköiset tiedot
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 2528 |
Muistityyppi | EEPROM |
Sirutyyppi | ICODE SLIX |
Blokkien lukumäärä | 28 |
Kappaleen koko [Byte] | 4 |
Uniikki identifiointinumero (UID) [Byte] | 8 |
RFID-standardi | ISO 15693 |
Maks. lukujaksojen määrä | rajoittamaton |
Maks. kirjoitusjaksojen määrä | 100000 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...90 |
Suojausluokka | IP 68 |
Hyväksynnät / testit
Radio-hyväksyntä | ISO 15693 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 2,9 |
---|---|
Asennustapa | asennus ei-metallipinnoille ; (liimaus pintaan) |
Mitat [mm] | Ø 20 / L = 3 |
Materiaalit | PPA |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Muut tiedot
Lukuetäisyys asennettuna ei-metallipinnalle (mm)
ANT410 / DTI410 | 14 |
ANT411 / DTI411 | 20 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 12 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 50 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | 110 |