- Tuotteet
- E80354
RFID-tunniste
E80354
ID-TAG/R40X10/04
RFID-tunniste
E80354
ID-TAG/R40X10/04
- RFID-tunniste UHF - EPCglobal / ISO18000
- Tuotteiden luotettava koodaus
- Sopii käytettäväksi laajennetulla käyttölämpötila-alueella
Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Sovellutus
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C] | -20...65 |
---|---|
Huippulämpötila (passiivinen) [°C] | 180 |
Sähköiset tiedot
Toimintataajuus [MHz] | 865...870 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 96 |
Maks. lukujaksojen määrä | rajoittamaton |
Maks. kirjoitusjaksojen määrä | 100000 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...65 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...180 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 18,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 32 x 8 x 40 |
Materiaalit | PA 6.6 musta |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Muut tiedot
lukuetäisyys (m)
DTE80x | 0,7 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | - |
ANT820 / ANT920 | - |