RFID-tunniste
E80353
ID-TAG/R30X10/04
RFID-tunniste
E80353
ID-TAG/R30X10/04
- RFID-tunniste UHF - EPCglobal / ISO18000
- Tuotteiden luotettava koodaus
- Sopii käytettäväksi metallimateriaaleilla
Sovellutus
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C] | -25...85 |
---|---|
Huippulämpötila (passiivinen) [°C] | 100 |
Sähköiset tiedot
Toimintataajuus [MHz] | 865...870 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 128 |
Maks. lukujaksojen määrä | rajoittamaton |
Maks. kirjoitusjaksojen määrä | 100000 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 8,75 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 30 / L = 10 |
Materiaalit | PU musta |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Muut tiedot
lukuetäisyys (m)
DTE80x | 0,5 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | - |
ANT820 / ANT920 | - |