RFID-tunniste
E80320
ID-TAG/ISO CARD/01
RFID-tunniste
E80320
ID-TAG/ISO CARD/01
- RFID-tunniste 125 kHz - Q5
- Työkappalealustojen luotettava koodaus
- Voidaan asentaa muovialustaan
Sovellutus
Sovellutus | Työkappalealustojen koodaus kuljetinjärjestelmissä |
---|---|
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C] | -35...50 |
Huippulämpötila (passiivinen) [°C] | 50 |
Sähköiset tiedot
Toimintataajuus [MHz] | 0,125 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 224 |
Maks. lukujaksojen määrä | rajoittamaton |
Maks. kirjoitusjaksojen määrä | 100000 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -35...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -35...50 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] | 2854 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 6,9 |
---|---|
Kotelo | ISO-kortti |
Mitat [mm] | 54 x 86 x 1 |
Materiaalit | PVC valkoinen |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Muut tiedot
luku-/kirjoitusetäisyys (mm)
ID-tunnisteiden paikka | Luku | Kirjoitus | ||
DTA100 | yläpuolella | 18...60 | 18...60 | |
DTA101 | yläpuolella | 18...60 | – | |
DTA200 | etupuolella | 60 | 60 | |
DTA201 | etupuolella | 60 | – | |
DTA300 | etupuolella | 90 | 90 | |
DTA301 | etupuolella | 90 | – |
Kaikki ilmoitetut tiedot koskevat staattisia luku-/kirjoitusoperaatioita. | |
Ilman kommentteja ilmoitetut tiedot koskevat ID-tunnisteiden asennusta ei-metallisessa ympäristössä. |