RFID-tunniste
E80317
ID-TAG/D20X2.15/01
RFID-tunniste
E80317
ID-TAG/D20X2.15/01
- RFID-tunniste 125 kHz - Q5
- Työkappalealustojen luotettava koodaus
- Sopii asennettavaksi muovi- ja metallialustoihin
Sovellutus
Sovellutus | Työkappalealustojen koodaus kuljetinjärjestelmissä |
---|---|
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C] | -25...70 |
Huippulämpötila (passiivinen) [°C] | 130; (kestotesti: 1 x 100 h) |
Sähköiset tiedot
Toimintataajuus [MHz] | 0,125 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 224 |
Maks. lukujaksojen määrä | rajoittamaton |
Maks. kirjoitusjaksojen määrä | 100000 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...90 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 2854 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 2,25 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 20 / L = 2,2 |
Materiaalit | PC musta |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Muut tiedot
luku-/kirjoitusetäisyys (mm)
ID-tunnisteiden paikka | Luku | Kirjoitus | ||
DTA100 | yläpuolella | 10...28 | 10...28 | |
DTA101 | yläpuolella | 10...28 | – | |
DTA200 | etupuolella | 35 | 35 | |
DTA201 | etupuolella | 35 | – | |
DTA300 | etupuolella | 50 | 50 | |
DTA301 | etupuolella | 50 | – |
Kaikki ilmoitetut tiedot koskevat staattisia luku-/kirjoitusoperaatioita. | |
Ilman kommentteja ilmoitetut tiedot koskevat ID-tunnisteiden asennusta ei-metallisessa ympäristössä. |