RFID-tunniste
E80311
ID-TAG/M18X1/01
RFID-tunniste
E80311
ID-TAG/M18X1/01
- RFID-tunniste 125 kHz - Q5
- Työkappalealustojen luotettava koodaus
- Sopii uppoasennettavaksi metalliin
Sovellutus
Sovellutus | Työkappalealustojen koodaus kuljetinjärjestelmissä |
---|---|
Asennus | asennus metallipinnalle |
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C] | -25...85 |
Huippulämpötila (passiivinen) [°C] | 160; (kestotesti: 1 x 35 h) |
Sähköiset tiedot
Toimintataajuus [MHz] | 0,125 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 224 |
Maks. lukujaksojen määrä | rajoittamaton |
Maks. kirjoitusjaksojen määrä | 100000 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...130 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 2854 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 9,85 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennustapa | Ruuvattava |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 16,2 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | Kierreholkki: PBT oranssi |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Muut tiedot
luku-/kirjoitusetäisyys (mm)
ID-tunnisteiden paikka | Luku | Kirjoitus | ||
DTA100 | yläpuolella | 5...20 / 8* | 5...20 / 8* | |
DTA101 | yläpuolella | 5...20 / 8* | – | |
DTA200 | etupuolella | 25 | 25 | |
DTA201 | etupuolella | 25 | – | |
DTA300 | etupuolella | 40 | 40 | |
DTA301 | etupuolella | 40 | – |
Kaikki ilmoitetut tiedot koskevat staattisia luku-/kirjoitusoperaatioita. | |
Ilman kommentteja ilmoitetut tiedot koskevat ID-tunnisteiden asennusta ei-metallisessa ympäristössä. | |
*) | ID-tunnisteen uppoasennus metalliin |