pistokeverkkolaite
E80121
Power Supply 24VDC/1.0A/ww
pistokeverkkolaite
E80121
Power Supply 24VDC/1.0A/ww
- Luotettava 24 V DC antureiden jännitesyöttö
- Tilaa säästävä kapea kotelorakenne
- Helppo kytkeä luotettavien M12-pistokeliittimien avulla
Sähköiset tiedot
Nimellistaajuus AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Tulojännitealue AC [V] | 100...240 |
Lähtöjännite DC [V] | 24 |
Suojausluokka | II |
Maks. aaltoisuus [mV] | 300 |
Hyötysuhde (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [%] | 86,8 |
Tulovirta (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,75 |
Lähdöt
Lähtövirta yhteensä [A] | 1 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...40 |
---|---|
Suojausluokka | IP 40; (M12 pistokeliitäntä: IP 69K) |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 254,5 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: muovi musta |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Pistokeliitäntä: 1 x M12 |