AS-i-lattakaapeli
E74000
Flat cable 100 meter EPDM ye
AS-i-lattakaapeli
E74000
Flat cable 100 meter EPDM ye
- Luotettava signaalien siirto AS-i-verkoissa
- Kompenenttien kytkentä veitsiliitosteknologian avulla
- Napaisuussuojaus / profiilimuoto
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
Sovellutus
Erityispiirre | Halogeniton |
---|---|
Malli | veitsiliitosteknologian käyttöä varten |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 7096 |
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 100 m |
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 100 m, EPDM, Halogeniton, keltainen; 2 x 1,5 mm² |