- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Tarvikkeet AS-i-komponenteille
- Lattakaapelihaarottimet ja veitsiliitosliittimet
- E70583
AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)
E70583
FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL
AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)
E70583
FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL
Sovellutus
Sovellutus | AS-i-jännitteen siirto M12-naarasliittimeen |
---|
Sähköiset tiedot
Suojausluokka | III |
---|---|
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...75 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 83,1 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PBT / PC |
Kiristysmomentti [Nm] | 1,65 |
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Valettu runko: PUR |