Liitäntäkaapeli
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Liitäntäkaapeli
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Sovellutus
Sovellutus | jännitesyöttö edgeGateway:lle |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|
Käyttöolosuhteet
Varastointilämpötila [°C] | -40...105 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 111,5 |
---|---|
Materiaalit | PBT-GF20 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 0,6 m, PVC; FLRY-B |
---|