Prosessiadapteri SMS-putkiyhteelle
E43344
ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"
Prosessiadapteri SMS-putkiyhteelle
E43344
ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"
- Prosessiantureiden asennus astioihin ja putkiin
- Helppo, nopea ja varma asennus
- Sopii hyvin hygienisten tilojen sovellutuksiin
- Ruostumaton teräsadapteri elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin
- Korkea painekestoisuus
Sovellutus
Malli | vuotoaukolla |
---|---|
Painealue [bar] | 16 |
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 570,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) |
Anturiliitäntä | G 1/2 tiivistekartio |
Prosessiliitäntä | SMS-putkisovite DN50 (2") |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | < 0,8 / 8 |
Tiivistys | metalli-PEEK |
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan | H3 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|