Koaksiaaliputki pinnankorkeusantureille
E43320
LR COAX TUBE G3/4 L450
Koaksiaaliputki pinnankorkeusantureille
E43320
LR COAX TUBE G3/4 L450
- Käyttö aineilla, joilla matala dielektrisyysvakio
- Öljyjen ja öljypohjaisten aineiden luotettava tunnistus
- Tehokas suojaus sähkömagneettisia häiriöitä vastaan
- Minimietäisyys säiliön seinään ei tarpeen
Sovellutus
Malli | Versio ilman reikiä, pinnankorkeusantureille, LR |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -40...200 |
Painealue [bar] | 16 |
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 289 |
---|---|
Materiaalit | Koaksiaaliputki: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); tiiviste: NBR vahvistettu kuitu; keskityskappale: PPS vahvistettu kuitu; kiinnike: ruostumaton teräs (1.4310 / 301) |
Anturiliitäntä | kierreliitäntä G 3/4 sisäkierre |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 3/4 ulkokierre |
Pituus L [mm] | 450 |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|