Ruuvattava adapteri prosessiantureille
E43303
ADAPT G1/2-G1
Ruuvattava adapteri prosessiantureille
E43303
ADAPT G1/2-G1
- Prosessiantureiden asennus astioihin ja putkiin
- Helppo, nopea ja varma asennus
- Sopii hyvin hygienisten tilojen sovellutuksiin
- Kestävä ruostumaton teräskotelo elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin
- Korkea painekestoisuus
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 189 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) |
Anturiliitäntä | G 1/2 tiivistekartio |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | 0,4 / 4 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|