Mittapuikko pinnankorkeusantureille
E43227
LR PROBE L500
Mittapuikko pinnankorkeusantureille
E43227
LR PROBE L500
- Tarvitaan mikroaaltotutkaperiaatteella toimivien pinnankorkeusantureiden yhteydessä
- Vesipohjaisten aineiden luotettava tunnistus
- Sovitus eri astiakorkeuksille mittapuikkoa lyhentämällä
- Sopii jäähdytysemulsioille, puhdistusnesteille ja raskaasti saastuneelle vedelle
- Helppo, nopea ja varma asennus
Sovellutus
Malli | pinnankorkeusantureille LR |
---|
Mittaus- / asettelualue
Anturin pituus L [mm] | 500 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 215,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kiristysmomentti [Nm] | 4 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|