Koaksiaaliputki pinnankorkeusantureille
E43219
LR COAX TUBE NPT L700
Koaksiaaliputki pinnankorkeusantureille
E43219
LR COAX TUBE NPT L700
- Käyttö aineilla, joilla matala dielektrisyysvakio
- Öljyjen ja öljypohjaisten aineiden luotettava tunnistus
- Tehokas suojaus sähkömagneettisia häiriöitä vastaan
- Minimietäisyys säiliön seinään ei tarpeen
Sovellutus
Malli | pinnankorkeusantureille LR |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -40...200 |
Painealue [bar] | 16 |
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 |
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 16 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 440 |
---|---|
Materiaalit | Koaksiaaliputki: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); keskityskappale: PPS vahvistettu kuitu; kiinnike: ruostumaton teräs (1.4310 / 301) |
Anturiliitäntä | kierreliitäntä G 3/4 sisäkierre |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 3/4" NPT ulkokierre |
Pituus L [mm] | 700 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|