Laippalevy pinnankorkeusantureille
E43206
FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4
Laippalevy pinnankorkeusantureille
E43206
FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4
- Optio mikroaaltotutkaperiaatteella toimivien pinnankorkeusantureiden käytön yhteydessä
- Helppo, nopea ja edullinen asennus säiliön kanteen
- Tarvitaan muovikannella varustettujen astioiden yhteydessä
Sovellutus
Malli | pinnankorkeusantureille LR |
---|---|
Asennus | DIN 24557 mukaan |
Säiliöpaine [bar] | -1...16 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...80 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 266,8 |
---|---|
Asennustapa | DIN 24557 mukaan |
Materiaalit | laippa: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); tiiviste: NBR |
Kiristysmomentti [Nm] | < 40 |
Anturiliitäntä | kierreliitäntä 3/4" NPT sisäkierre |
Prosessiliitäntä | laippa Ø 90 mm |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|