Laippalevy pinnankorkeusantureille
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
Laippalevy pinnankorkeusantureille
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
- Optio mikroaaltotutkaperiaatteella toimivien pinnankorkeusantureiden käytön yhteydessä
- Helppo, nopea ja edullinen asennus säiliön kanteen
Sovellutus
Malli | pinnankorkeusantureille LR |
---|---|
Säiliöpaine [bar] | -1...16; (riippuen käytettävästä tiivisteestä) |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 196,4 |
---|---|
Materiaalit | laippa: ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kiristysmomentti [Nm] | 6...9 |
Anturiliitäntä | kierreliitäntä G 3/4 sisäkierre |
Prosessiliitäntä | laippa Ø 80 mm |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|