Laippalevy pinnankorkeusantureille
E43201
FLANGE PLATE 73-90/G3/4
Laippalevy pinnankorkeusantureille
E43201
FLANGE PLATE 73-90/G3/4
- Optio mikroaaltotutkaperiaatteella toimivien pinnankorkeusantureiden käytön yhteydessä
- Helppo, nopea ja edullinen asennus säiliön kanteen
Sovellutus
Malli | pinnankorkeusantureille LR |
---|---|
Asennus | DIN 24557 mukaan |
Säiliöpaine [bar] | -1...16 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...80 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 257,3 |
---|---|
Asennustapa | DIN 24557 mukaan |
Materiaalit | laippa: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); tiiviste: NBR |
Kiristysmomentti [Nm] | 6...9 |
Anturiliitäntä | kierreliitäntä G 3/4 sisäkierre |
Prosessiliitäntä | laippa Ø 90 mm |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|