Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
E3M131
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
E3M131
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M
- Luotettava liitäntä videolähdöllä varustetuille mobiilikameroille
- Luotettava kytkentä kullattujen koskettimien ansiosta
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 134,6 | ||
---|---|---|---|
Mitat [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Materiaalit | PUR | ||
Valukotelomateriaali | PUR | ||
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu | ||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 2 m, PUR, musta, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu; Koskettimet: kullattu |
---|