Hitsattava adapteri prosessiantureille
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
Hitsattava adapteri prosessiantureille
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
- Hitsattava adapteri prosessiantureille
- Käyttö teollisuus- ja hygieniasovellutuksissa
- Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Sovellutus
Painealue [bar] | 120 | |
---|---|---|
Huomautus / painealue |
|
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 8,2 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | G 1/8 sisäkierre Ø 3 mm |
Prosessiliitäntä | Hitsattava adapteri Ø 18 mm ; putken seinämäpaksuus: 1,25 mm |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | < 0,4 / - |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|