Ruuvattava adapteri prosessiantureille
E30516
ADAPT G1/2 / 1NPT
Ruuvattava adapteri prosessiantureille
E30516
ADAPT G1/2 / 1NPT
- Paineantureiden asennus astioihin ja putkiin
- Helppo, nopea ja varma asennus
- Käyttö teollisuus- ja mobiilihydrauliikassa
- Korkea painekestoisuus
- Stabiili kierrekiinnitys
Sovellutus
Painealue [bar] | 400 |
---|
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 131,6 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) |
Anturiliitäntä | G 1/2 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 1" NPT |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|