Tiiviste
E30513
SEAL RING FFKM G1/2
Tiiviste
E30513
SEAL RING FFKM G1/2
- Säiliöiden, astioiden ja putkien luotettava tiivistys
- Käyttö yhdessä prosessiantureiden kanssa
Sovellutus
Malli | prosessiliitännällä varustetuille laitteille G ½ |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -5...200 |
---|
Hyväksynnät / testit
Standardi | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 2,05 |
---|---|
Sisähalkaisija [mm] | 18,5 |
Ulkohalkaisija [mm] | 23,9 |
Materiaalit | FFKM |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|