Tiiviste
E30442
SEAL RING EPDM G1/4
Tiiviste
E30442
SEAL RING EPDM G1/4
- Säiliöiden, astioiden ja putkien luotettava tiivistys
- Käyttö yhdessä prosessiantureiden kanssa
Sovellutus
Malli | prosessiliitännällä varustetuille laitteille G ¼ A |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...130 |
---|
Hyväksynnät / testit
Standardi | DIN 3869 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 3,2 |
---|---|
Sisähalkaisija [mm] | 11,6 |
Ulkohalkaisija [mm] | 16,5 |
Materiaalit | EPDM |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 10 kpl |
---|