Tiiviste
E30145
SEAL RING FKM G1/4
Tiiviste
E30145
SEAL RING FKM G1/4
- Säiliöiden, astioiden ja putkien luotettava tiivistys
- Käyttö yhdessä prosessiantureiden kanssa
Sovellutus
Aineen lämpötila [°C] | -30...200 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 4 |
---|---|
Sisähalkaisija [mm] | 11,6 |
Ulkohalkaisija [mm] | 16,5 |
Materiaalit | FKM |
Anturiliitäntä | G 1/4 ulkokierre |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 10 kpl |
---|